![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Porte quadro plus vitrée h 1900mm l 700 p 77mm FN516E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants de la porte 1 produit(s) disponible(s)
-
système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
-
Insert de système de fermeture 7 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1 900 mm
-
Largeur700 mm
-
Profondeur18 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Nombre de portes1
-
Type de portePorte de verrouillage
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Nombre de travée de large2
-
Classe de protectionClasse I
-
Indice de protection IPIP55
-
Type de verrouillageSerrure à triangle male 7 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Catalogue technique - Enveloppe
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-01
PDF11,67 MBEnveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX290,42 kBEnveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-02-13
PDF311,66 kB -
Brochure
Brochure - Enveloppes
Brochure fr-FR 2022-09-01
PDF6,92 MB -
Promotional
Nouvelle offre d'enveloppes tertiaires quadro evo
Promotional fr-FR 2024-01-17
URL -
Catalogue
Catalogue - Enveloppe
Catalogue fr-FR 2022-09-02
PDF15,50 MBGuide de choix - Enveloppe
Catalogue fr-FR 2022-02-03
PDF7,07 MB -
Tutoriels
Tuto quadro evo #01 : Monter la Structure
Tutoriels fr-FR 2020-01-01
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kBDéclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kBDéclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kBDéclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB