The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FA25H
    EAN
    3250612510290
    Conditionnement
    1 Pièce

    armoire,univers,IP54,CL2,1850x1300x350 FA25H

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    FR25H1

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    armoire,univers,IP54,CL2,1850x1300x350

    FA25H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Insert de système de ferme­ture 4 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Clé de boîtier / d'ar­moire 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Insert de système de ferme­ture
    • Pochette / support docu­ments
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • système de verrouillage
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Clé de boîtier / d'ar­moire
    • FZ503

      Serrure carré mâle 7mm chromée, avec 1 clé, pour armoire univers IP5-6

      59,33 € HT  / Pièce*
    • FZ517

      Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

      97,42 € HT  / Pièce*
    • FZ516

      Insert pour serrure carré 6X6 mm Quadro+ Quadro 5

      97,42 € HT  / Pièce*
    • FZ515

      Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5

      97,42 € HT  / Pièce*
    • FZ795D

      Porte-document, metallique, adhésif, pour armoires FA/FT/FG

      100,27 € HT  / Pièce*
    • FZ406M

      Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

      61,94 € HT  / Pièce*
    • FZ404

      Plaque passe-câbles Quadro4 étanches pleine plaque haute sans prédécoupes

      65,29 € HT  / Pièce*
    • FZ402

      Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche

      172,07 € HT  / Pièce*
    • FZ407M

      Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

      62,56 € HT  / Pièce*
    • FZ408M

      Entrée de câbles, univers, IP55, métrique prédécoupage pour presse-étoupe

      62,56 € HT  / Pièce*
    • FZ415S

      Entrée de câbles, univers, plastique, avec 2 bec pour câble d=23-55mm, CL2

      236,35 € HT  / Pièce*
    • FZ502

      Serrure triangle mâle 7mm chromée + clé IP5-6 pour armoire univers

      59,33 € HT  / Pièce*
    • FZ501

      Serrure à double panneton 3mm avec 1 clé IP5 pour armoire univers

      55,79 € HT  / Pièce*
    • FZ527

      Poignée en T avec clé n° E455 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      178,42 € HT  / Pièce*
    • FZ526

      Poignée en T avec clé n° E405 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      162,60 € HT  / Pièce*
    • FZ507

      Poignée en T avec clé n° E1242 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      166,45 € HT  / Pièce*
    • FZ401

      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

      35,97 € HT  / Pièce*
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      78,89 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 850 mm
    • Largeur
      1 300 mm
    • Profon­deur
      350 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      2 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Par clé, Verrou 1/4 de tour
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      5
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      10
    • Nombre de rangées
      12
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Acier
    Couver­cle, porte
    • Nombre de portes
      2
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A

    Documents

    • Image produit

      Image FA25H | Hager France

      Image produit FA25H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FA25H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FA25H

      armoire,univers,IP54,CL2,1850x1300x350

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT** | Hager France

      Montageanleitung 6L861500_0, FA** und FT**

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      824,09 kB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026