BKA500800Q06

Couvercle BKW500 découp. Q06
EAN
4012002236567
Quantité
1
Prix*
126,17 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Longueur
      800 mm
    • Largeur produit installé
      500 mm
    • Epaisseur matière
      3 mm
  • Porte, couvercle
    • Verrouillage du couvercle
      Non
  • Matières
    • Couleur
      zingué
    • Matière
      tôle d`acier
    • Groupe de matériau
      acier
    • Type de traitement de surface
      zingué
  • Installation, montage
    • Nombre d'ouverture de montage
      1
    • Ouverture de montage
      -
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      -
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-2
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Oui
Documentations
1625 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_Solution_cheminement_cable_et_boite_sol.pdf 134 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
144 MB zipDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020