Couvercle BKW500 avec perfo. 50mm BKA500800GBZ

EAN
4012002236550
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur
    470 mm
  • Epaisseur matière
    3 mm
Installation, montage
  • Trou de montage
    Rond
  • Nombre d'ouverture de montage
    1
Couvercle, porte
  • Couvercle ouverture de montage
    Oui
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Galvanisé
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024