![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Couvercle BKW250 découp. E04 BKA250800E04
EAN
4012002236260
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Longueur800 mm
-
Largeur250 mm
-
Epaisseur matière3 mm
Installation, montage
-
Trou de montageRectangulaire
-
Nombre d'ouverture de montage1
Couvercle, porte
-
Couvercle ouverture de montageOui
-
Verrouillage du couvercleNon
Matière
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
Documents
-
Image produit
-
Guide
Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)
Guide en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF43,52 kBDéclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Plus de documentation