Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type A haute immunité 50/60Hz BFH828
EAN
3250611312260
Conditionnement
1 Pièce
Prix
468,67 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal25 A
-
Courant différentiel assigné300 mA
Architecture
-
Nombre de pôles4
Sécurité
-
Type de protection différentielleA HI
Capacité
-
Nombre de modules3
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1,40 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres6 000
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 10 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 6 mm²
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur102 mm
-
Largeur52,50 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice AOB 25-63A FR
Guide d'installation fr-FR 2014-11-03
PDF1,90 MB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB
Plus de documentation