Bloc dif 2P 40A 300mA AC 50/60Hz • BF243 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées

            Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées

            BF243

            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF243 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            • Appa­reillages modu­laires

            Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées BF243

            Le bloc différentiel BF243 2P 40A 30mA type AC assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 40A Hager. Ce dispositif de 40 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type AC. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
            EAN
            3250611312178
            Conditionnement
            1 Pièce
            Outils de conception
            • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
            Prix
            345,33 €
            HT/ Pièce *
            345,33 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Posi­tion du neutre
              Gauche
            • Nombre de pôles
              2
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              2
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 400 V
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              4 000 V
            Courant élec­trique
            • Courant diffé­ren­tiel assigné
              300 mA
            • Courant assigné nominal
              40 A
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Connec­ti­vité
            • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
              Bornes alignées
            Dimen­sions
            • Hauteur
              70 mm
            • Largeur
              35 mm
            • Profon­deur
              92 mm

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration BF243 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BF243 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image BF243 | Hager France

              Image produit BF243

            • Guide d'installation

              Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

              ID1_BD25_63A_6B5013f

              Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

              PDF
              1,61 MB
            • Brochure

              Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

              Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

              Les Essentiels Tertiaire

              PDF
              5,22 MB
              Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

              Guide de choix - Distribution d'énergie

              Installation puissance surveillée

              PDF
              10,28 MB
            • Outils

              Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

              Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

              Le logiciel de conception de tableaux électriques.

              URL
            • Déclaration de conformité

              Image EU Declaration of Conformity | Hager France

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

              PDF
              359,84 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BC226 - Bloc différentiel 25A 10mA 2P type AC à bornes alignées
              BC226
              Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC
              Prix
              507,28 €
              HT/ Pièce *
              507,28 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              BD226 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD226
              Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
              Prix
              349,40 €
              HT/ Pièce *
              349,40 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              BD241 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD241
              Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC
              Prix
              370,51 €
              HT/ Pièce *
              370,51 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              BD246 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 60Hz à bornes alignées
              BD246
              Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz
              Prix
              329,60 €
              HT/ Pièce *
              329,60 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              BD264 - Bloc différentiel 63A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD264
              Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
              Prix
              652,62 €
              HT/ Pièce *
              652,62 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025