![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type A haute immunité BDH863
EAN
3250611310068
Conditionnement
1 Pièce
Prix
875,73 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
Architecture
-
Nombre de pôles4
Sécurité
-
Type de protection différentielleA HI
Capacité
-
Nombre de modules3
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN9 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres6 000
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1,5 - 25,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1,5 - 16,0 mm²
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur102 mm
-
Largeur52,50 mm
-
Profondeur70 mm
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice AOB 25-63A FR
Guide d'installation fr-FR 2014-11-03
PDF1,90 MB -
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX747,68 kBProtection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF524,13 kB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Brochure fr-FR 2022-05-06
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Brochure fr-FR 2023-10-06
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2018-12-06
PDF79,82 kB
Plus de documentation