![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Pile lithium 3 volts, type 2430 BATLI08
EAN
3599435000503
Conditionnement
1 Pièce
7,53 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité0,23 Ah
Tension
-
Tension nominale3 - 3 V
Documents
-
Image produit
-
Promotional
Sepio, la nouvelle alarme Hager
Promotional fr-FR 2024-01-17
URL
Plus de documentation