![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc pure ATA207579010
EAN
4012740865371
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur20 mm
-
Largeur75 mm
Accessoires
-
Configuration de la pièce de formeFond, Couvercle
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019
Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Plus de documentation