Angle plat pour AKA 18x75 aluminium • AKA75185ALU | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            AKA75185ALU - Angle plat pour AK 18x75 aluminium
            AKA75185ALU - Angle plat pour AK 18x75 aluminium
            AKA75185ALU - Angle plat pour AK 18x75 aluminium

            Angle plat pour AK 18x75 aluminium

            AKA75185ALU

            AKA75185ALU - Angle plat pour AK 18x75 aluminium
            AKA75185ALU - Angle plat pour AK 18x75 aluminium
            AKA75185ALU - Angle plat pour AK 18x75 aluminium
            [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager
            AKA75185ALU - Angle plat pour AK 18x75 aluminium
            • Chemi­ne­ment de câbles

            Angle plat pour AK 18x75 aluminium AKA75185ALU

            EAN
            4012740896870
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            51,27 €
            HT/ Pièce *
            51,27 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Matière
            • Couleur
              Alumi­nium
            • Matière
              Alumi­nium

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration AKA75185ALU (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration AKA75185ALU (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image AKA75185ALU | Hager France

              Image produit AKA75185ALU

            • Brochure

              Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

              Brochure - Cheminement de câbles

              Distribuer, équiper, rénover

              PDF
              13,95 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration UE AKA T037A DE_EN 26072019 | Hager France

              Declaration UE AKA T037A DE_EN 26072019

              Déclaration de conformité International 2019-08-23

              PDF
              48,51 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              AKA50120ALU - Goulotte de sol PVC 12x50 aluminium
              AKA50120ALU
              Goulotte de sol PVC 12x50 aluminium
              Prix
              44,48 €
              HT/ Mètre *
              44,48 €
              HT/ Mètre *
            • 2
              AKA75180ALU - Goulotte de sol PVC 18x75 alu
              AKA75180ALU
              Goulotte de sol PVC 18x75 alu
              Prix
              71,39 €
              HT/ Mètre *
              71,39 €
              HT/ Mètre *
            • 3
              SL1104007030 - Passage de plancher officea 11x40mm PVC rigide Gris
              SL1104007030
              Goulotte 11x40, gris
              Prix
              15,27 €
              HT/ Mètre *
              15,27 €
              HT/ Mètre *
            • 4
              SL1807507030 - Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris
              SL1807507030
              Goulotte 18x75, gris
              Prix
              32,92 €
              HT/ Mètre *
              32,92 €
              HT/ Mètre *
            • 5
              SL1807507035 - Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris clair
              SL1807507035
              Goulotte 18x75, gris clair
              Prix
              36,12 €
              HT/ Mètre *
              36,12 €
              HT/ Mètre *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025