Prise de courant 2P+T cubyko étanche IP55 gris pose en saillie WNC100
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Produits similaires :
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal16 A
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat, Satiné
-
MatériauPolycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Montage surEn saillie
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageFixation par vis
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-
Nombre de modules2
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MBBrochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Licence de produit
LCIE_644904B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF227,13 kB