The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - complet en saillie
  • WNC002EC
  • Appa­reillage mural

cubyko leaf va-et-vient lumineux étanche IP55 gris installation saillie WNC002EC

Interrupteur simple allumage ou va-et-vient lumineux étanche IP55 contenant 31.1% de plastique recyclé collecté près des océans dans le poids total de plastique du produit. Interrupteur livré complet pour une installation en saillie permettant la commande
EAN
3250617201360
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
29,27 €
HT/ Pièce *
29,27 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

cubyko leaf va-et-vient lumineux étanche IP55 gris installation saillie

WNC002EC

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 8 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • WUZ699

    Lampe blanche pour témoin forme "L" 250V cubyko

    11,53 € HT  / Pièce*
  • WUZ698

    Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    12,02 € HT  / Pièce*
  • WUZ697

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

    10,63 € HT  / Pièce*
  • WUZ696

    Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko

    9,38 € HT  / Pièce*
  • WUZ695

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    9,87 € HT  / Pièce*
  • WUZ692

    Lampe bleu pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

    14,19 € HT  / Pièce*
  • WUZ691

    Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko

    9,71 € HT  / Pièce*
  • WUZ690

    Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko

    9,71 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Fini­tion
    Satiné
  • Maté­riau
    Poly­pro­py­lène (PP)
  • Trai­te­ment
    Laqué
  • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
    31 %
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Méca­nisme complet avec plaque
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    40 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche simple
Textes
  • Éclai­rage
    Pour éclai­rage
  • Type de commu­ta­tion
    2 voies

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-19
PDF
1,88 MB
Déclaration REACH WNC002EC
PDF
Rapport RoHS WNC002EC
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNC002EC | Hager France

    Image produit WNC002EC

  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Information produit

    Image Information produit fr-FR 2024-02-15 | Hager France

    Information produit fr-FR 2024-02-15

    PDF
    538,41 kB
  • Catalogue

    Image Catalogue - cubyko leaf | Hager France

    Catalogue - cubyko leaf

    Catalogue International 2024-01-30

    PDF
    245,81 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-09-26 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    182,85 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC155 - cubyko Sortie de câble saillie gris
    WNC155
    Sortie de câble complet saillie cubyko, gris
    Prix
    25,88 €
    HT/ Pièce *
    25,88 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNA712 - cubyko collerette double lumineuse à LED bleues 230V verticale
    WNA712
    Cubyko collerette lumineuse double V bleu 230V
    Prix
    89,15 €
    HT/ Pièce *
    89,15 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WUZ697 - cubyko lampe pour signalisation, forme "I", 12-28V rouge
    WUZ697
    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko
    Prix
    10,63 €
    HT/ Pièce *
    10,63 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WUZ691 - cubyko lampe enfichage pour témoin forme "L" 250V rouge
    WUZ691
    Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
    Prix
    9,71 €
    HT/ Pièce *
    9,71 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WUZ699 - cubyko lampe pour témoin forme "L" 250V blanche
    WUZ699
    Lampe blanche pour témoin forme "L" 250V cubyko
    Prix
    11,53 €
    HT/ Pièce *
    11,53 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025