Socle support armoire Univers h 200mm l 550mm pour IP54 p275mm couvercle frontal FZ642
EAN
3250612766420
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants d'installation / d'alignement 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur200 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur275 mm
Equipement
-
Nombre de travée de large2
Sécurité
-
Classe de protectionClasse I, Classe II
-
Classe de protection (IP)IP00
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurGris silex
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures
Guide d'installation International 2011-12-14
PDF1,34 MB
Plus de documentation