Porte transparente Univers pour FT52S h 1100mm x l 800mm FZ111
EAN
3250612761111
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
système de verrouillage 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur1 100 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur15 mm
Couvercle, porte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Nombre de portes1
-
Type de portePorte de verrouillage
-
Type de poignéePoignée escamotable
-
Nombre de serrure de la porte1
Matière
-
Code RAL7032
-
CouleurGris silex
-
MatériauAcier
-
TraitementLaqué
Sécurité
-
Classe de protectionClasse II
-
Classe de protection (IP)IP00
-
Type de verrouillageFermeture à 3-points