armoire murale,univers,IP54,CLII,1400x1050x275mm,432 PLE FT94S
EAN
3250612701629
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Produits similaires :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s) -
système de verrouillage 4 produit(s) disponible(s) -
Clé de boîtier / d'armoire 1 produit(s) disponible(s) -
Insert de système de fermeture 3 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur1 400 mm
-
Largeur1 050 mm
-
Profondeur275 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP54
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageSerrure à triangle male 7 mm
-
Résistance aux chocs IKIK10
Equipement
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Nombre de rangées9
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
MatériauAcier
Couvercle, porte
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Courant électrique
-
Courant assigné nominal630 A
Documents
Plus de documentation