Colonne économique simple face fixation vérin 3300-3600mm Alu anodisé DBS453300ELN
EAN
4012740857284
Conditionnement
1 Pièce
Prix
614,81 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur65 mm
-
Largeur65 mm
-
Hauteur d'installation3,3 - 3,6 m
-
Réglage de la hauteur300 mm
-
Section intérieure / utile2 500 - 2 500 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle45 mm
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles montables1
Equipement
-
RéglableOui
-
PortatifsNon
Câble
-
Position d'entrée du câbleDessus
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleOui
-
Convient au montage au solOui
Matière
-
MatériauAluminium
-
TraitementAnodisé
-
CouleurAluminium
Configuration
-
Nombre de côtés pour l'installationSimple face
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation