Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A night WXF423N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour contact de protection prises de courant 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal16 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Température de service-10 - 35 °C
-
Type de montageClipsé, Fixation par encliquetage
-
Avec eclipse / protection enfantOui
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Profondeur des boîtes d'encastrement50 mm
-
Hauteur42,50 mm
-
Largeur135 mm
-
Nombre d'unités3
-
CouleurNuit
-
Code RAL9005
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
MontageGoulotte d'installation
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableOui
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Nombre de modules6
-
InscriptionSans inscription
-
HousseBoîtier complet
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
-
Produit compatible avecEasybloc vide, gallery
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Licence for FRANCE
Licence de produit en-GB 2019-03-18
PDF864,27 kBLicence pour la Belgique
Licence de produit en-GB 2019-01-31
PDF9,96 MB -
Cerficat de produit
Certificat test CB_BE_8631
Cerficat de produit en-GB 2019-01-31
PDF4,87 MBDéclaration de conformité CE
Cerficat de produit en-GB 2024-03-19
PDF462,93 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-07
PDF106,10 kB