Barre cuivre perforé M6 400A 30x5x430mm UM30A1
Le UM30A1 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 de Hager. De dimensions 30mm de largeur, 5mm d'épaisseur et 430mm de longueur, elle peut être éventuellement recoupée pour réaliser des jeux de barres 400A ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques dans tous types d'environnements.
EAN
3250616365988
Conditionnement
1 Pièce
Prix
119,68 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal400 A
Dimensions
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 5 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres30 mm
-
Longueur du jeu de barres430 mm
Equipement
-
Nombre de travée de large1
Matière
-
MatièreCuivre
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Information produit
Guide de choix - Enveloppe
Tertiaire
PDF73,13 kB
Plus de documentation