Vanne de radiateur et nourrice motorisée réglable KNX filaire easy/ETS TX502
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Longueur de câble1 m
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
-
Classe de protection (IP)IP21
-
CouleurBlanc
-
Température de service0 - 50 °C
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Hauteur84 mm
-
Largeur50 mm
-
Profondeur65 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Anleitung TX502-TX100
Guide d'installation International 2020-01-01
PDF1,12 MBNOTICE TX502 FR-EN-DE-NL
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18
PDF1,31 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TX502
Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD2238,43 kB -
Guide d'application
Description d'application TX502
Guide d'application fr-FR 2020-01-01
PDF1,24 MB -
Description fonctionnelle
Description d'application TX502
Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-18
PDF117,82 kB