Inverseur de source 4P In80A Ue380 - 415Vac commande motorisée automatique HIC408A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
-
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 - 415 V
-
Courant assigné nominal80 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Puissance d'emploi à 400 V en AC152 000 W
-
Nombre de pôles4
-
Type de boitierProduit complet
-
Compatible avec montage Rail DINOui
-
Convient au tableau de distributionOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Instructions d'utilisation
Notice complète HIC4xxA - Anglais
Instructions d'utilisation International 2021-01-19
PDF5,29 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-11-23
PDF2,23 MBNotice pour HIC4xxA
Guide d'installation International 2020-04-14
PDF1,89 MBQuickStart for HIC4xxA (FR)
Guide d'installation fr-FR 2020-04-14
PDF1,90 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF573,94 kBDéclaration de conformité en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB