Relais de contrôle phase triphasé 400 V EU300
EAN
3250612413003
Conditionnement
1 Pièce
Prix
418,11 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Produit similaire : EUP100
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 10 mm²
Dimensions
-
Hauteur85 mm
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4 W
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Courant électrique
-
Courant assigné d'emploi en AC18 A
Installation, montage
-
MontageRail DIN
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Relais de controle de phase EU300
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF238,63 kB
Plus de documentation