Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N EKSQ405BL
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Kit de mise à niveau pour cassette sous sol 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Avec évidement pour revêtement de solOui
-
FormeCarré
-
Profondeur de montage116 mm
-
Longueur intérieur405 mm
-
Largeur de montage405 mm
-
Hauteur116 mm
-
Taille nominale244 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement28 mm
-
Nombre de boîte d'appareillage0
-
Nombre de sorties de câbles0
-
Charge maximale3 - 20 kN
-
Compatible avec l'installation en plancher creuxOui
-
Compatible avec l'installation en faux plancherOui
-
MatièreAcier inoxydable
-
CouleurAcier inoxydable
-
Compatible avec les goulottes sous le plancherOui
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Indice de protection IPIP20
-
Taille de l'installation (installations sous le sol)Q12
-
Sans halogèneOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF664,30 kBMode d'emploi International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Appendice technique
Floor installation systems, Information for the floor layer
Appendice technique en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBSystèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Appendice technique fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Guide
Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF42,78 kB