Compteur tri via transfo double tarif EC372
EAN
3250612233724
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles3P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal6 000 A
-
Courant de circuit de mesure maximum6 000 A
Capacité
-
Nombre de modules4
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur72 mm
Principaux attributs électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
Adapté àAchat
Mesure
-
Système de mesureTransformateur de mesure
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure de la fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie4
Fonctions
-
Classe de précisionB
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA8,40 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1,80 W
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Compteur énergie triphasé EC370 EC372
Guide d'installation en-GB, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF876,26 kBCompteur énergie triphasé EC370 EC372
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF922,20 kB -
Fiche technique
UK_MD_TDS_KwHMeters
Fiche technique du produit en-GB 2024-03-22
PDF47,29 kB
Plus de documentation