Compteur divisionnaire triphasé direct 63A simple tarif EC350
EAN
3250612233502
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles3P+N
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant de circuit de mesure maximum63 A
Capacité
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Type de raccordementRaccordement direct
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur72 mm
Principaux attributs électriques
-
Type d'émetteur d'impulsionElectrique
Compatibilité
-
Adapté àAchat
Mesure
-
Système de mesureMesure directe
-
Type d'appareil de mesureElectronique
-
Plage de mesure de la fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie4
Fonctions
-
Classe de précisionB
-
Type de code douaneTarif simple
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée VA8,40 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1,80 W
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation