Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp • DAS24533009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager France Filtre
            Image Filtre | Hager France Filtre
            ProduitsAfficher

            Catalogue Hager

            Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

            Je télécharge le catalogue Hager

            Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

            Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

            Je découvre l'application Hager Ready

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            WNA681 - Boîte simple Cubyko étanche IP55 gris associable pour pose en saillie
            WNA681
            Boîte simple vide Cubyko associable Gris IP55
            Prix
            3,59 €
            HT/ Pièce *
            3,59 €
            HT/ Pièce *
            2
            WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
            WXP2402
            Plaque gallery 1 poste pecan
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            3
            WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
            WXP2502
            Plaque gallery 1 poste latté
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            4
            WXP2202 - Plaque de finition Gallery 1 poste Bronze
            WXP2202
            Plaque gallery 1 poste placage bronze
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            5
            GD218A - Tableau électrique Gamma+ 18, 2 rangées, 18 Modules, Quickfix
            GD218A
            Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M
            Prix
            128,66 €
            HT/ Pièce *
            128,66 €
            HT/ Pièce *
            DAS24533009010 - Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc
            DAS24533009010 - Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc
            DAS24533009010 - Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc

            Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc

            DAS24533009010

            DAS24533009010 - Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc
            DAS24533009010 - Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc
            DAS24533009010 - Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc

            Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc DAS24533009010

            EAN
            4012740902045
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            Nous consulter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            Ce produit n'est plus en vente
            Il est remplacé par la référence : DAS24533009016
            Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
            • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
            • Cadre adap­ta­teur pour instal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Borne de mise à la terre
            • Cloison pour moulure et goulotte
            • Cadre adap­ta­teur pour instal­la­tion
            • L4188VERZ

              Pince de terre pour tehalit.BRA/S galvanisé

              4,92 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M2024

              Cloison pour LFF profondeur : 40

              12,95 € HT  / Mètre*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • L4770

              Cadre de montage vertical 45x45

              4,33 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Profon­deur
              132 mm
            • Largeur
              132 mm
            • Hauteur de montage
              3,3 - 3,6 m
            • Réglage de la hauteur
              300 mm
            • Section inté­rieu­re/u­tile
              4 300 - 4 300 mm²
            • Forme de la colonne
              Rectan­gu­laire
            • Largeur du couvercle
              45 mm
            Couver­cle, porte
            • Nombre de couvercles pouvant être montés
              2
            Equi­pe­ment
            • Réglable
              Oui
            • Porta­tifs
              Non
            Câble
            • Posi­tion d'en­trée du câble
              Dessus
            Instal­la­tion, montage
            • Montage au plafond possible
              Oui
            • Convient au montage au sol
              Oui
            Matière
            • Matière
              Alumi­nium
            • Trai­te­ment de surface
              Laqué
            • Couleur
              Blanc paloma
            • Code RAL
              9010

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,01 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,37 kB

            Documents

            • Image produit

              Image DAS24533009010 | Hager France

              Image produit DAS24533009010

            • Mode d'emploi

              Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager France

              Mode d'emploi International 2020-01-01

              PDF
              1,72 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager France

              Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

              Déclaration de conformité International 2017-11-20

              PDF
              133,23 kB
            Plus de documentation
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025