Colonne Officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3000 à 3300mm, Blanc pure DAS24530009016
EAN
4012740015875
Conditionnement
1 Pièce
Prix
931,86 €
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
Profondeur132 mm
-
Largeur132 mm
-
Hauteur de montage3,0 - 3,3 m
-
Réglage de la hauteur300 mm
-
Section intérieure/utile4 300 - 4 300 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle45 mm
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
Equipement
-
RéglableOui
-
PortatifsNon
Câble
-
Position d'entrée du câbleDessus
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleOui
-
Convient au montage au solOui
Matière
-
MatièreAluminium
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
Configuration
-
Nombre de côtés pour l'installationDouble face
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation