Bloc dif 3P 125A réglable AC • BTC380E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
BDC440F - Bloc différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
BDC440F
Bloc différentiel 3P+N 40A 30mA type AC
Prix
419,23 €
HT/ Pièce *
419,23 €
HT/ Pièce *
2
BDC825 - Bloc différentiel double sortie 25A 30mA 4P type AC à bornes alignées
BDC825
Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type AC
Prix
378,32 €
HT/ Pièce *
378,32 €
HT/ Pièce *
3
BDH480E - Bloc différentiel 125A 30mA 4P type A HI à bornes alignées
BDH480E
Bloc différentiel 4P 125A 30mA type A haute immunité
Prix
1 283,84 €
HT/ Pièce *
1 283,84 €
HT/ Pièce *
4
BTC480E - Bloc différentiel réglable 125A 4P type AC à bornes alignées
BTC480E
Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC
Prix
881,51 €
HT/ Pièce *
881,51 €
HT/ Pièce *
5
BTC380E - Bloc différentiel réglable 125A 3P type AC à bornes alignées
BTC380E
Bloc différentiel 3P 125A réglable type AC
Prix
735,49 €
HT/ Pièce *
735,49 €
HT/ Pièce *

Bloc différentiel réglable 125A 3P type AC à bornes alignées

BTC380E

  • Appa­reillages modu­laires

Bloc différentiel réglable 125A 3P type AC à bornes alignées BTC380E

Le bloc différentiel BTC380E 3P 125A réglable type AC assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 3P à bornes alignées inférieurs à 125A Hager. Ce dispositif de 125 ampères avec une sensibilité réglable détecte les courants de défaut de type AC. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611500049
Conditionnement
1 Pièce
Prix
735,49 €
HT/ Pièce *
735,49 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    125 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA, 500 mA, 1000 mA
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    AC
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6 000 V
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    10 - 70 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    10 - 50 mm²
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    103 mm
  • Largeur
    187 mm
  • Profon­deur
    69 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration BTC380E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,40 kB

Documents

  • Image produit

    Image BTC380E | Hager France

    Image produit BTC380E

  • Guide d'installation

    Image ID1_BD125A_6B5023F | Hager France

    ID1_BD125A_6B5023F

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

    PDF
    945,34 kB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    747,68 kB
    Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

    PDF
    524,13 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BC226 - Bloc différentiel 25A 10mA 2P type AC à bornes alignées
    BC226
    Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC
    Prix
    507,28 €
    HT/ Pièce *
    507,28 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    BD226 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD226
    Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
    Prix
    349,40 €
    HT/ Pièce *
    349,40 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    BD241 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD241
    Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC
    Prix
    370,51 €
    HT/ Pièce *
    370,51 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    BD246 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 60Hz à bornes alignées
    BD246
    Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz
    Prix
    329,60 €
    HT/ Pièce *
    329,60 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    BD264 - Bloc différentiel 63A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD264
    Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
    Prix
    652,62 €
    HT/ Pièce *
    652,62 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025