Goulotte caniveau 150 40-60 • BKW150040 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager France Filtre
            Image Filtre | Hager France Filtre
            ProduitsAfficher

            Catalogue Hager

            Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

            Je télécharge le catalogue Hager

            Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

            Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

            Je découvre l'application Hager Ready

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
            WXP2402
            Plaque gallery 1 poste pecan
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            2
            WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
            WXP2502
            Plaque gallery 1 poste latté
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            3
            WXP2202 - Plaque de finition Gallery 1 poste Bronze
            WXP2202
            Plaque gallery 1 poste placage bronze
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            4
            XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
            XVR107STP
            Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
            Prix
            1 155,00 €
            HT/ Pièce *
            1 155,00 €
            HT/ Pièce *
            5
            KCN425 - Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
            KCN425
            Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
            Prix
            69,01 €
            HT/ Pièce *
            69,01 €
            HT/ Pièce *
            Obsolète
            BKW150040 - Goulotte caniveau 150  40-60
            BKW150040 - Goulotte caniveau 150  40-60
            BKW150040 - Goulotte caniveau 150  40-60
            Obsolète

            Goulotte caniveau 150 40-60

            BKW150040

            BKW150040 - Goulotte caniveau 150  40-60
            BKW150040 - Goulotte caniveau 150  40-60
            Obsolète
            BKW150040 - Goulotte caniveau 150  40-60

            Goulotte caniveau 150 40-60 BKW150040

            EAN
            4012002237274
            Conditionnement
            24 Mètres
            Prix
            Nous consulter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Ce produit n'est plus en vente
            Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Documents
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Cloison pour goulotte de sol encas­trée dans plâtre 3 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Cloison pour goulotte de sol encas­trée dans plâtre
            • BKTWK16

              Séparation 16mm L= 2000mm

              15,51 € HT  / Mètre*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • BKTWK31

              Séparation 31mm L= 2000mm

              16,37 € HT  / Mètre*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • BKTWK46

              Séparation 46mm L= 2000mm

              20,56 € HT  / Mètre*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Largeur
              150 mm
            • Longueur
              2 400 mm
            • Section inté­rieu­re/u­tile
              3 750 - 3 750 mm²
            • Hauteur mini­male de la table
              40 mm
            • Plage de nivel­le­ment
              40 - 60 mm
            Capa­cité
            • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
              15
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
              3 kN
            • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
              2 kN
            Notice
            • Entre­tien du sol
              Sec
            Equi­pe­ment
            • Nombre de compar­ti­ments
              1 - 1
            • Fixa­tion au mur de sépa­ra­tion
              Fixa­tion par vis
            • Avec cloison
              Non
            Matière
            • Matière
              Acier
            • Maté­riau paroi laté­ra­le/auge de plan­cher
              Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Zingué
            Couver­cle, porte
            • Maté­riau du couvercle
              Acier
            • Couver­ture de surface
              Zingué
            • Couvercle ouver­ture de montage
              Non
            • Verrouillage du couvercle
              Non
            Fonc­tions
            • Base déta­chable de la struc­ture prin­ci­pale
              Oui
            • Avec bac de plan­cher
              Oui

            Documents

            • Image produit

              Image BKW150040 | Hager France

              Image produit BKW150040

            • Mode d'emploi

              Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager France

              Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

              PDF
              2,29 MB
            • Annexe technique (produit unique)

              Image Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager France

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Annexe technique (produit unique) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
              Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

              Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

              Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Guide

              Image Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06) | Hager France

              Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)

              PDF
              99,70 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

              Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

              Déclaration de conformité International 2019-08-23

              PDF
              43,52 kB
              Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

              Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

              Déclaration de conformité International 2017-11-20

              PDF
              235,17 kB
            Plus de documentation

            Pièce de rechange

            Voir plus
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025