Bloc différentiel double sortie 40A 300mA 4P type F à bornes alignées BFF840
Le bloc différentiel BFF840 4P 40A 300mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 4P bornes alignées inférieurs à 40A et alimente des disjoncteurs bornes décalées. Ce dispositif de 40 ampères et de sensibilité 300 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il assure la protection des personnes et interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611312581
Conditionnement
1 Pièce
Prix
563,07 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant différentiel assigné300 mA
Architecture
-
Nombre de pôles4
Sécurité
-
Type de protection différentielleF
Capacité
-
Nombre de modules3
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5,25 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres6 000
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur102 mm
-
Largeur52,50 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice AOB 25-63A FR
Guide d'installation fr-FR 2014-11-03
PDF1,90 MB -
Aide à la commande
OAV - Fiche argumentaire type F
Aide à la commande fr-FR 2024-05-13
PDF789,39 kB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21
PDF313,70 kB
Plus de documentation