Bloc différentiel double sortie 25A 30mA 4P type F à bornes alignées BDF825
Le bloc différentiel BDF825 4P 25A 30mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 4P bornes alignées inférieurs à 25A et alimente des disjoncteurs bornes décalées. Ce dispositif de 25 ampères et de sensibilité 30 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il assure la protection des personnes et interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611312444
Conditionnement
1 Pièce
Prix
576,12 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal25 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
Architecture
-
Nombre de pôles4
Sécurité
-
Type de protection différentielleF
Capacité
-
Nombre de modules3
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage1,70 - 1,70 Nm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1,69 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres6 000
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur102 mm
-
Largeur52,50 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice AOB 25-63A FR
Guide d'installation fr-FR 2014-11-03
PDF1,90 MB -
Aide à la commande
OAV - Fiche argumentaire type F
Aide à la commande fr-FR 2024-05-13
PDF789,39 kB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21
PDF313,70 kB
Plus de documentation