Bloc différentiel 40A 30mA 3P type F à bornes décalées BDF340F
Le bloc différentiel BDF340F 3P 40A 30mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe simplement aux disjoncteurs 3P à bornes décalées inférieurs à 40A Hager. Ce dispositif de 40 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611312673
Conditionnement
1 Pièce
Prix
574,06 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
Architecture
-
Nombre de pôles3
Sécurité
-
Type de protection différentielleF
Capacité
-
Nombre de modules2
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage1,90 - 1,90 Nm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN7,2 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres6 000
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide0,75 - 16,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0,75 - 10,0 mm²
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur93,40 mm
-
Largeur35,40 mm
-
Profondeur66 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice BD FR, PT
Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-12
PDF2,66 MB -
Aide à la commande
OAV - Fiche argumentaire type F
Aide à la commande fr-FR 2024-05-13
PDF789,39 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21
PDF314,38 kB
Plus de documentation