Bloc différentiel 3P 63A 30mA type haute immunité BD363
EAN
3250611343639
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
Architecture
-
Nombre de pôles3
Sécurité
-
Type de protection différentielleA
Capacité
-
Nombre de modules3
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN26 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1 000
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur92 mm
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_BD25_63A_6B5013f
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX747,68 kBProtection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF524,13 kB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2021-12-07
PDF1,14 MBEU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Plus de documentation