Embout pour moulure Ateha 20x50mm Marron ATA205068014
L'embout référence ATA2050068014 fait partie des pièces de forme disponibles pour la moulure Ateha de dimensions 20x50mm et de couleur marron. L’embout se clipse à l’extrémité de la moulure. Cet accessoire de finition permet d’obtenir une meilleure esthétique en masquant les défauts de coupe, et de respecter l’indice de protection.
EAN
4012740865296
Conditionnement
1 Pièce
Prix
5,54 €
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
Hauteur20 mm
-
Largeur50 mm
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurMarron
-
Code RAL8014
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
ChevauchementOui
Connectivité
-
Type de montageClipsé
-
Produit compatible avecATA 20x50
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019
Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Plus de documentation