Disjoncteur différentiel 10A 4P 6kA Courbe C 30mA type A 4 modules ADM460C
Le disjoncteur différentiel Hager ADM460C assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 6kA et un courant nominal de 10 ampères. Le type A détecte les défauts à composantes alternative, continue, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
EAN
3250611020288
Conditionnement
1 Pièce
Prix
689,43 €
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
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur de sous-tension et de surtension 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 5 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Courant assigné à -25°C12,30 A
-
Courant assigné à 20°C12,10 A
-
Courant assigné à -15°C11,90 A
-
Courant assigné à -10°C11,70 A
-
Courant assigné à -5°C11,50 A
-
Courant nominal à 0°C11,30 A
-
Courant assigné à 5°C11,10 A
-
Courant assigné à 10°C10,90 A
-
Courant assigné à 15°C10,70 A
-
Courant assigné à 20°C10,50 A
-
Courant assigné à 25°C10,20 A
-
Courant assigné à 30°C10 A
-
Courant assigné à 35°C9,80 A
-
Courant nominal à 40°C9,50 A
-
Courant assigné à 20°C9,20 A
-
Courant assigné à 20°C9 A
-
Courant assigné à 55°C8,70 A
-
Courant assigné à 60°C8,40 A
Architecture
-
CourbeC
-
Position du neutreGauche, Droite
-
Type de pôles4P
-
Nombre de pole protégé4
Capacité
-
Nombre de modules4
Sécurité
-
Type de protection différentielleA
-
Classe de protection (IP)IP2X
Tension
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal2 kV
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-16 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2 - 2 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2 - 2 Nm
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage2 - 2 Nm
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
Conditions d'utilisation
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 40 °C
Dimensions
-
Hauteur84 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur70 mm
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN9,70 W
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
PDF889,93 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-09-23
PDF353,95 kB
Plus de documentation