Gallery Toma TV+FM+SAT directa 1entrada WXF256

EAN
3250617192569
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
26,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Conectividad
  • Banda pasante
    4 - 2400 MHz
Dimensiones
  • Profundidad
    34 mm
  • Altura
    45 mm
  • Ancho
    45 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK02
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Serie
    gallery
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.