Gallery Toma RJ45 Cat.6 UTP WXF225

EAN
3250617192255
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
14,49 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo
    UTP
  • Montaje
    Empotrado
Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
Dimensiones
  • Profundidad
    34.6 mm
  • Altura
    45 mm
  • Ancho
    45 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
Cable
  • Rango AWG
    AWG 26-22
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK02
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Protección
    Con tapa con bisagra protectora contra el polvo opcional
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie
    gallery
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.