Regulador rotativo, 600W, lumina, blanco polar WL4010

EAN
8694407000415
Cantidad
12 PCEs
Grupo
94
Precio de venta
61,70 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Pulsador y rotativo
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V AC
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
Dimensiones
  • Profundidad
    32 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    blanco
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Material
    Plástico+Metal
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes 230 V
    60…600 W
  • Lámparas halógenas 230 V
    60…600 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    60…600 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    conectores son/sin tornillos
Conexión
  • Tipo de carga
    Óhmico
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Regulador rotativo, 600W, lumina, blanco polar
Regulador, 600W, serie LUMINA2 de hager , blanco polar, RAL 9010

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.