Toma TV + FM completo WJC253B

EAN
3250617180801
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
19,53 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo
    TV+FM
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Conectividad
  • Banda pasante
    4 - 2400 MHz
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    75 mm
  • Dimensiones(H A P)
    77x77x33,2mm
  • Anchura del producto instalado
    77 mm
Atenuación
  • Atenuación de conexión a 2150 MHz
    2 dB
  • Atenuación de conexión a 860 MHz
    1.5 dB
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 08 / 2, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
Equipo
  • Número de salidas
    2
Normas
  • Certificados
    NFC 61314
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    04
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
  • textimpactstrength
    IK04
Identificación
  • Serie
    ateha
  • withimprint
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.