Conmutador 10A estrecho completo WJC012B

EAN
3250617180542
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
15,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pulsadores
    1
  • Montaje
    En superficie
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Altura del producto instalado
    77 mm
  • Dimensiones(H A P)
    42,5x47x82,5
  • Anchura del producto instalado
    73 mm
Capacidad
  • Número de módulos para mecanismos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Material
    ABS
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Empotrado
Conexión
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP41
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Composición
    Elemento de base con revestimiento completo
  • Tipo de interruptor para aparatos
    No

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.