ATA Lámpara p.cablear 250V rojo 12/24V WJA693

EAN
3250617186933
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
Precio de venta
5,74 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    1 mA
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    5 mm
Potencia
  • Potencia consumida en W
    0.02 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Cobre
Gestión de la iluminación
  • Tipo de lámpara
    LED
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    fijación
Seguridad
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2

Texto para prescripción

ATA Lámpara p.cablear 250V rojo 12/24V
Lámpara para cablear compatible con interruptor pulsador y doble interruptor pulsador, azul, 12-24V c.a., consumo máximo 1 mA, serie ateha asociable

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.