Función multitáctil para combinación de varias acciones, p. ej. para activar una función y al mismo tiempo configurar un valor de función ; Función de bloqueo para la limpieza de la interfaz de usuario
Configuración
Categoría/puertos
2 puertos RJ45 para conexión LAN
Modos de configuración posibles
system, easy
Mandos e indicadores
Manejo
En función de la visualización del software se puede realizar manejo de una o dos superficies, ajuste continuo mediante "Sliden" y desplazamiento de página mediante "Swipen"
Conectividad
Conexión
Cable RJ45 en el contenido del suministro
Tasa de transmisión Ethernet
1000 Mbit/s
Conector enchufable/terminales
con cable adaptador USB/Mini-USB tipo A ; con kit de conexión RJ 45 con acoplador y cable de interconexiones
Interfaz
mediante servidor local, p. ej. servidor domovea - posible conexión al sistema KNX ; Visualización Berker IP-Control a través de explorador
Tensión
Tensión auxiliar
18…36 V DC
Dimensiones
Altura de montaje
10 mm
Potencia
Potencia absorbida
máx. 20 W
Pantalla
Resolución pantalla gráfica
1280 x 800 px
Tamaño de pantalla TFT
10 ″
Pantalla
Si
Almacenamiento
Memoria de trabajo (RAM)
4 GB
Instalación, montaje
Tipo de montaje
Para montaje empotrado y en pared hueca ; Para montaje vertical y horizontal
Conexión
Sección de conductor (flexible), con funda terminal
0.75 mm²
Sección de conductor (macizo)
1.5 mm²
conexión
Terminal Mini-USB 2.0 accesible sin desmontaje para dispositivos externos de almacenamiento en borde superior de la pantalla ; 2 conexiones USB 2.0 en parte posterior ; Conexión adicional para Serial RS232
Articulos proporcionados
Componente
Micrófono y altavoz con supresión de eco
Equipo
Tipo de interface
Ethernet
Campo de texto
No
Intensidad luminosa
300 cd/m²
Procesador
2 x 1.75 GHz
Silencioso
Refrigeración por convección silenciosa y duradera sin ventiladores
Normas
Normas generales
EN 55022 ; EN 55024 ; EN 60950-1
Seguridad
Índice de protección IP
IP20
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
Condiciones de uso
Temperatura de funcionamiento
5…35 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)
10…90 %
Identificación
Composición
Elemento de mando
Serie principal de diseño
KNX
Documentos
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.