Etiquetas autoadhesivas de 396 mm (bolsa 10 unidades) VZ788N

EAN
3250616655973
Cantidad
1 uni.
Grupo
11A
18,18 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    0.16 mm
  • Profundidad del producto instalado
    0.16 mm
  • Altura del producto instalado
    31 mm
  • Anchura del producto instalado
    400 mm
  • builtinheight
    31 mm
  • builtinwidth
    400 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Etiquetas autoadhesivas de 396 mm (bolsa 10 unidades)
Etiquetas autoadhesivas de 396 mm (bolsa 10 unidades)

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.