![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 36M, puerta transp., regleta QC y chasis VF218TES
EAN
3250616463707
Cantidad
1 uni.
Grupo
11A
173,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
withpipeinleadSí
Configuración
-
Número de módulos36
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal400V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal63 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje72 mm
-
Profundidad cavidad mural72 mm
-
Profundidad del producto instalado97.5 mm
-
Profundidad interna97.5 mm
-
Altura del producto instalado418 mm
-
Altura de montaje382 mm
-
Anchura del producto instalado460 mm
-
Ancho de las unidades de división18
-
builtinheight382 mm
-
builtinwidth426 mm
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaManecilla
-
Índice de protección con puerta IP40
-
Bloqueable por candadoNo
-
Número de cerraduras de la puerta0
-
hastransparentcoverordoorSí
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja2
-
Número de tramos a lo ancho1
-
Número de llaves1
-
Número de perfiles DIN2
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
-
canbeextendedSí
-
hasearthingterminalblockNo
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorSí
Normas
-
Prueba del hilo incandescente650 °C
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP40
-
Clase de protecciónClase II
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…40 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador VF218TES
PDF3 MBManuales para el instalador VF218TES
PDF3 MBManuales para el instalador VF218TES
PDF3 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para VF218TES
RFA1 MBElementos BIM Revit para VF218TES
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF259 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF203 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para VF218TES
PDF441 KBPerfil medioambiental del producto para VF218TES
PDF302 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VF218TES
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para VF218TES
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 36M, puerta transp., regleta QC y chasis
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 36M, puerta transp., regleta QC y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta transparente en policarbonato, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión y chasis modular, en versiones de fijas de ancho de 12 (excepto en las versiones xEB). Regletas de conexión rápida Quick Connect (versiones de ancho 18), chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta ± 2º para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.
Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 36M, puerta transp., regleta QC y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta transparente en policarbonato, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión y chasis modular, en versiones de fijas de ancho de 12 (excepto en las versiones xEB). Regletas de conexión rápida Quick Connect (versiones de ancho 18), chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta ± 2º para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !