caja R12 para limpierza con agua salida ALU HB Rts VANR12009005

EAN
4012002247471
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
715,90 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad mínima para empotrar
    90 mm
  • Diámetro de instalación
    306 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Redondo
  • _empty_
    Otro
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Estructurado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • suitableforinstallationonconcrete
Conexión
  • Número de entrada de cables
    3
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    12
  • Número de cajas de aparamenta
    3
Condiciones de uso
  • maximumload
    3 kN / 10 kN

Texto para prescripción

caja R12 para limpierza con agua salida ALU HB Rts
Caja de suelo de aluminio R12 para limpieza con agua con marco y tapa en aluminio y salida de cables de aluminio. Serie tehalit.VE-EE. Grado de protección IP66. Instalación de hasta 12 mecanismos 45x45 con 3 soportes GTVR400, no incluidos. Dimensión del diámetro del marco exterior Ø325 mm. Dimensión del diámetro de instalación Ø306 mm . Incluye kit para suelos técnicos. Acabado en aluminio estructura estriada con las cavidades en color negro.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.