Kit conmutador motoriz.. HIB/HIC 125-400A, 300x500 mm, Univers UK22V1

EAN
3250616211063
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
181,95 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Corriente nominal
    400 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    135 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.