Kit int.aut. x160 con/sin bloque dif. mando dir./rot, 300x500mm, Univers UK22A2

EAN
3250616210899
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
127,71 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Interruptor automático
Principales características eléctricas
  • Corriente nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de unidades
    48
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de perfiles DIN
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit int.aut. x160 con/sin bloque dif. mando dir./rot, 300x500mm, Univers
Kit int.aut. x160 con/sin bloque dif. mando dir./rot, 2 tramos Univers

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.