Kit equipamiento para bornes y aparamenta modular 2x24mód. 300x500mm, univers UD22G1

EAN
3250616141353
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
113,91 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    24
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    44
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    44
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Número de pasos en altura
    4
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit equipamiento para bornes y aparamenta modular 2x24mód. 300x500mm, univers
Kit equipamiento para bornes y aparamenta modular para univers, 2 tramos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.