Kit equipamiento para bornes y aparamenta modular 2x10mód. 300x250mm, univers UD21G1

EAN
3250616141346
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
84,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    10
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    16
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    16
Equipo
  • Número de unidades
    20
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    4
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit equipamiento para bornes y aparamenta modular 2x10mód. 300x250mm, univers
Kit equipamiento para bornes y aparamenta modular para armarios univers, 1 tramo

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.