Kit de equipamiento para aparamenta modular 2x10mod. 300x250mm, univers UD21B3

EAN
3250616141179
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
83,42 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    20
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    0
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    0
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de unidades
    40
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de perfiles DIN
    2
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    4
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit de equipamiento para aparamenta modular 2x10mod. 300x250mm, univers
Kit de equipamiento para aparamenta modular en cajas univers, 1 tramo

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.